Поворотний Колісна опора 125 mm
Galea
Номер замовлення:
990073760
EAN:
4031582308648
Номер продукту:
5070PJH125P60-90X70 7035/7042/7035/7035
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора Galea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з поліа...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Galea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний системою поворотного підшипника з двома м'ячами перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує тихий хід та захист підлогових покриттів, з підшипником ковзання діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, стільцях для душу.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції