Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582360066
Numărul produsului:
5944USC150R36-34XS S30
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Linea clinic este o rolă pivotantă cu sistem de Blocare direcțională. Fitingul este o Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de p...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Linea clinic este o rolă pivotantă cu sistem de Blocare direcțională. Fitingul este o Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă, iar paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este realizată din Poliamidă și integrează un Rulment cu bile de precizie, care asigură rotirea fluentă a rolei. Roata are un diametru de 150 mm și este echipată cu un Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil, banda de rulare fiind din Poliuretan, Injectat, conductiv electric, în timp ce corpul roții este din Poliamidă. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm. Sarcina statică admisă este de 300 kg, iar sarcina dinamică admisă este de 150 kg la o viteză de 4 km/h, respectiv 150 kg la o viteză de 3 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Set de mâner
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
Premiul Interzum
Premiul Interzum
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Previne mișcarea neintenționată
Blocare a roților pentru operare manuală
Suport fixat
Blocare totală pentru blocarea simultană a roții și a carcasei pivotante
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Reducerea riscului de accidente
Înălțime extrem de redusă pentru a scădea riscul de accidente sub paturile de spital
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial