Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Linea clinic este o rolă pivotantă cu sistem de Blocare direcțională, destinată echipamentelor medicale și de asistență. Fixarea se realizează prin Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă, iar paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa, realizată din Poliamidă, integrează un Rulment cu bile de precizie pentru o rotire lină. Roata are diametrul de 150 mm și este echipată cu un Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil, banda de rulare fiind din Poliuretan, Injectat, conductiv electric, iar corpul roții din Poliamidă. Înălțimea totală a produsului este de 175 mm. Sarcina statică admisă este de 450 kg, iar sarcina dinamică este de 150 kg la 4 km/h și de 150 kg la 3 km/h. Domeniile de utilizare includ cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de dializă, paturi de spital, cărucioare de medicamente, aparate cu ultrasunete și ventilatoare.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5944USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175
EAN
4031582360141
Număr material S4
990037767
Atributele de bază
Certificare
Testat și monitorizat de către TÜV Süd
Tip
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională
Lățime totală
71 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
150 kg
Capacitate de încărcare la 4 km/h
150 kg
Capacitate de încărcare statică
450 kg
Înălțime totală
175 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,21 kg
Nume produs
Linea clinic
Standard
EN12531 - Roți pentru paturi de spital
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Cantitate orificii de montare Șurub
4
Indiciu
Paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului.
Tip ajustare
Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă
Diametru Șurub
32 mm
Lungime Șurub
50 mm
Poziția filetului Șurub
7 mm
Furca
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
45,5 mm
Interferență pivotantă
254 mm
Offset
47,5 mm
Raza de pivotare
127 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Injectat, conductiv electric
Benză de rulare
15 mm
Diametru
150 mm
Lățimea corpului
15 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil
Roată
Alb gri (RAL9002)
Set de mâner
Indiciu
Paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului.

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF

Premiul Interzum

Premiul Interzum

special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Previne mișcarea neintenționată
Blocare a roților pentru operare manuală
Suport fixat
Blocare totală pentru blocarea simultană a roții și a carcasei pivotante
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Reducerea riscului de accidente
Înălțime extrem de redusă pentru a scădea riscul de accidente sub paturile de spital
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 150 mm
Linea clinic
5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

Linea clinic este o rolă pivotantă cu centrală, cu blocare totală, destinată utilizării în medii medicale și de îngrijire. Tija de fixare este o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, în versiune scurtă, iar pentru paturile lavabile trebuie sigilată în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa rolei este realizată din poliamidă și integrează un rulment cu bile de precizie, care asigură rotirea lină a ansamblului pivotant. Roata are un diametru de 150 mm și este prevăzută cu un rulment cu bile de precizie, inoxidabil, iar banda de rulare este din poliuretan injectat, conductiv electric, cu carcasa din poliamidă. Înălțimea totală a rolei este de 175 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 450 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg pe fiecare roată, la viteze de 4 km/h, respectiv 3 km/h. Produsul este potrivit pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, aparate cu ultrasunete, paturi de spital, cărucioare de dializă și de medicamente, ventilatoare și alte aplicații din spitale, azile și târgi.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg