Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Linea clinic cu sistem de blocare direcțională este echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, care trebuie sigilată în zona de fixare de către producătorul patului spitalului conform instrucțiunilor specifice. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru asigurarea unei rotații fluide și durabile. Roata are un diametru de 150 mm și este construită cu corp din poliamidă și bandă de rulare din poliuretan injectat, susținută de un rulment cu bile de precizie din inox care garantează fiabilitate în medii umede și dezinfectate. Înălțimea totală a rolei este de 175 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 300 kg, iar capacitatea dinamică este de 150 kg la o viteză de 4 km/h și 150 kg la o viteză de 3 km/h. Rola este destinată utilizării în aplicații medicale și industriale, inclusiv pe cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital, cărucioare de medicamente, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și alte echipamente din spitale, azile și cămine de bătrâni.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5944UAC150R36-32S30OH175 4xM6
EAN
4031582360004
Atributele de bază
Certificare
Testat și monitorizat de către TÜV Süd
Tip
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională
Lățime totală
71 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
150 kg
Capacitate de încărcare la 4 km/h
150 kg
Capacitate de încărcare statică
300 kg
Înălțime totală
175 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,21 kg
Nume produs
Linea clinic
Standard
similar EN12531 – Castori pentru paturi de spital
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Indiciu
Paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului.
Tip ajustare
Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă
Diametru Șurub
32 mm
Lungime Șurub
50 mm
Furca
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Interferență pivotantă
254 mm
Offset
47,5 mm
Raza de pivotare
122,5 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
15 mm
Diametru
150 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil
Set de mâner
Indiciu
Paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului.
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Reducerea riscului de accidente
Înălțime extrem de redusă pentru a scădea riscul de accidente sub paturile de spital
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
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 150 mm
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 150 mm
Linea clinic
5946UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

Linea clinic este o rolă pivotantă cu centrală și blocare totală, concepută pentru aplicații medicale și industriale diverse. Fixarea se realizează prin intermediul unei tije cu gaură pentru came, versiune scurtă, destinată barelor de profil, cu precizarea că paturile lavabile trebuie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa rolei este fabricată din poliamidă și este echipată cu un rulment cu bile de precizie care asigură o rotație fluidă și fiabilă. Roata are un diametru de 150 mm și este construită din poliuretan injectat, cu un corp din poliamidă, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie din inoxidabil care garantează durabilitate și rezistență la coroziune. Înălțimea totală a rolei este de 175 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 450 kg, iar capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 150 kg la 4 km/h și 150 kg la 3 km/h. Produsul este ideal pentru utilizare în cărucioarelor de anestezie, brațe C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioarelor de dializă, paturi de spital, cărucioarelor de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioarelor de asistență medicală, târguri, aparate cu ultrasunete și ventilatoare.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg