Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Linea clinic este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, concepută pentru aplicații medicale și industriale diverse, inclusiv cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital, cărucioare de medicamente, aparate cu ultrasunete și ventilatoare. Fitul este o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, iar producătorul patului spitalului trebuie să sigileze paturile lavabile în zona de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de o prindere pentru cablu integrat din polietilenă, echipată cu rulment cu bile de precizie pentru rotație fluidă. Roata are un diametru de 150 mm și este construită cu corp din poliamidă și bandă de rulare din poliuretan injectat, susținută de un rulment cu bile de precizie din inoxidabil pentru durabilitate și igienă. Înălțimea totală a ansamblului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 300 kg, iar capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 150 kg la 4 km/h și 150 kg la 3 km/h, asigurând performanțe fiabile în mediile medicale și spitalicești.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5944UAC150R36-32S30 CC R9002
EAN
4031582382860
Atributele de bază
Certificare
Testat și monitorizat de către TÜV Süd
Tip
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională
Lățime totală
71 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
150 kg
Capacitate de încărcare la 4 km/h
150 kg
Capacitate de încărcare statică
300 kg
Înălțime totală
155 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,16 kg
Nume produs
Linea clinic
Standard
similar EN12531 – Castori pentru paturi de spital
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Indiciu
Paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului.
Tip ajustare
Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă
Diametru Șurub
32 mm
Lungime Șurub
50 mm
Furca
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Indiciu
Carcasă cu Prindere pentru cablu integrat fabricat din Polietilenă.
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Interferență pivotantă
254 mm
Offset
47,5 mm
Raza de pivotare
122,5 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
15 mm
Diametru
150 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil
Set de mâner
Indiciu
Paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului.
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Reducerea riscului de accidente
Înălțime extrem de redusă pentru a scădea riscul de accidente sub paturile de spital
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
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 150 mm
Linea clinic
5946UAC150R36-32S30 CC R9002

Rola pivotantă cu centrală Linea clinic cu blocare totală este o soluție de mobilitate profesională destinată aplicațiilor medicale și industriale. Fixarea se realizează prin intermediul unei tije cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, cu precizarea că paturile lavabile trebuie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de o prindere pentru cablu integrat din polietilenă, echipată cu rulment cu bile de precizie pentru o rotație fluidă și fiabilă. Roata are un diametru de 150 mm și este construită cu corp din poliamidă și bandă de rulare din poliuretan injectat, susținută de un rulment cu bile de precizie din inoxidabil care asigură durabilitate și rezistență la coroziune. Înălțimea totală a ansamblului este de 155 mm, oferind o dimensionare compactă și funcțională. Capacitatea de încărcare statică este de 300 kg, iar capacitatea dinamică atinge 150 kg la o viteză de 4 km/h și 150 kg la 3 km/h, garantând performanțe optime în medii medicale și spitalicești. Produsul este ideal pentru cărucioare de anestezie, brațe C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital, cărucioare de medicamente, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și alte echipamente medicale din spitale, azile și cămine de bătrâni.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg