Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Linea low height este o rolă pivotantă cu frână de roată, echipată cu orificiu pentru șurub pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă rezistență și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru pivotare fluidă și durabilă. Roata are un diametru de 75 mm și este construită din poliuretan injectat, material care asigură aderență excelentă și rezistență la uzură, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie care garantează rotație liniștită și eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 78 mm, dimensiune optimizată pentru aplicații cu spațiu limitat. Capacitatea de încărcare statică este de 180 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 90 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru medii medicale și industriale. Această rolă pivotantă este utilizată în numeroase aplicații, inclusiv cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier medical, spitale, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, dispozitive de ridicare a pacienților, scaune de duș, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete și ventilatoare medicale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5945UAP075P30-10 LH 7001/K3000/7015
EAN
4031582373042
Număr material S4
990770591
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Frână de roată
Lățime totală
58 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
90 kg
Capacitate de încărcare statică
180 kg
Înălțime totală
78 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,24 kg
Nume produs
Linea low height
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
10 mm
Furca
Culoare
Gri argintiu (RAL7001)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
30 mm
Interferență pivotantă
156 mm
Offset
23 mm
Raza de pivotare
78 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Diametrul găurii Axă
0 mm
Lungime butuc
0 mm
Benză de rulare
15 mm
Diametru
75 mm
Lățimea corpului
15 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Benză de rulare
Gri ardezie (RAL7015)
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri ardezie (RAL7015)
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
Reducerea riscului de accidente
Înălțime extrem de redusă pentru a scădea riscul de accidente sub paturile de spital
Carcasă robustă
Rola dublă pentru capacitate mare de încărcare și înălțime redusă
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
Imprimări fascinante
Capacele roților pot fi imprimate cu aproape orice temă
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Linea
5940-CAP

Linea este un accesoriu conceput pentru a optimiza funcționalitatea și performanța roților pivotante, oferind soluții tehnice de înaltă calitate pentru aplicații industriale și comerciale diverse. Acest accesoriu se integrează seamless în sistemele de transport și mobilitate, asigurând stabilitate, durabilitate și eficiență operațională. Fabricat din materiale rezistente și testate riguros, Linea garantează compatibilitate cu standardele tehnice internaționale și o durată de viață extinsă în condiții de utilizare intensă.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă 75 mm
Linea low height
5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001

Linea low height este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor medicale și industriale diverse, echipată cu orificiu pentru șurub pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar sistemul de pivotare este asigurat de un rulment cu bile de precizie care garantează o rotație fluidă și durabilă. Roata are un diametru de 75 mm și este construită cu bandă de rulare din poliuretan injectat, material care oferă aderență excelentă și rezistență la uzură, montată pe un rulment cu bile de precizie pentru o funcționare optimă. Înălțimea totală a produsului este de 78 mm, dimensiune compactă care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de mobilitate. Capacitatea de încărcare statică este de 180 kg, iar capacitatea dinamică atinge 90 kg la o viteză de 3 km/h, caracteristici care asigură performanțe fiabile în condiții de utilizare intensă. Rola pivotantă Linea low height este ideală pentru cărucioare de anestezie, brațe C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier medical, spitale, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, dispozitive de ridicare a pacienților, scaune de duș, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete și ventilatoare medicale.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg