Rola pivotantă cu Frână de roată 75 mm
Linea low height
Număr comandă:
990770583
EAN:
4031582373059
Numărul produsului:
5945UAP075P30-08 LH 7001/K3000/7015
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Linea low height este o rolă pivotantă cu frână de roată, echipată cu orificiu pentru șurub pentru fixare sigură. Carcasa este f...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Linea low height este o rolă pivotantă cu frână de roată, echipată cu orificiu pentru șurub pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă rezistență și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru pivotare fluidă și durabilă. Roata are un diametru de 75 mm și este construită din poliuretan injectat, material care asigură aderență excelentă și rezistență la uzură, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie care garantează rotație liniștită și eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 78 mm, dimensiune optimizată pentru aplicații care necesită profil redus. Capacitatea de încărcare statică este de 180 kg, iar capacitatea dinamică atinge 90 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, ceea ce face această rolă ideală pentru medii medicale și industriale. Produsul este recomandat pentru utilizare în cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier medical, spitale, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, dispozitive de ridicare a pacienților, scaune de duș, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete și ventilatoare medicale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
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
Reducerea riscului de accidente
Înălțime extrem de redusă pentru a scădea riscul de accidente sub paturile de spital
Carcasă robustă
Rola dublă pentru capacitate mare de încărcare și înălțime redusă
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
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Imprimări fascinante
Capacele roților pot fi imprimate cu aproape orice temă