Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă cu frână de roată Stylea este un component mecanic destinat mobilierului, fiind proiectată pentru a asigura mobilitate controlată și stabilitate în poziție. Racordul de montare este de tip gaură oarbă pentru racordul B10, care permite fixarea sigură a rolei în piesa de susținere a mobilierului, fără a fi necesar un orificiu de trecere. Carcasa este realizată din poliamidă, având în componența sa o tijă pivotantă, care permite rotirea rolei în jurul axei verticale și asigură orientarea corectă a roții în timpul deplasării. Roata are un diametru de 75 mm și este echipată cu un rulment simplu cu tub spacer, care reduce frecarea și asigură o rotire lină. Banda de rulare este realizată din material identic cu corpul roții, respectiv din poliamidă, oferind o construcție uniformă și rezistentă la uzură. Înălțimea totală a produsului este de 77 mm, valoare care trebuie luată în considerare la integrarea rolei în structura mobilierului. Capacitatea de încărcare statică este de 100 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru noptiere, mobilier, mobilier media și mobilier de birou.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006
EAN
4031582311259
Număr material S4
990074620
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Frână de roată
Lățime totală
54 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
50 kg
Capacitate de încărcare statică
100 kg
Înălțime totală
77 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,13 kg
Nume produs
Stylea
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
10 mm
Furca
Culoare
Aluminiu alb (similar RAL9006)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
20 mm
Interferență pivotantă
174 mm
Offset
30 mm
Raza de pivotare
87 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
65 Râul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
0 mm
Lungime butuc
0 mm
Benză de rulare
8 mm
Diametru
75 mm
Lățimea corpului
8 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Benză de rulare
Aluminiu alb (similar RAL9006)
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
Roată
Aluminiu alb (similar RAL9006)
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă 75 mm
Stylea
5920UOI075L51-10D20 ~9006/~9006

Rola pivotantă Stylea este o soluție de mobilitate compactă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură o fixare sigură și fiabilă pe diverse tipuri de mobilier. Carcasa este fabricată din poliamidă, un material rezistent și durabil, iar sistemul de pivotare este realizat cu o tijă pivotantă din același material, garantând stabilitate și longevitate în utilizare. Roata are un diametru de 75 mm și este construită din poliamidă, cu o bandă de rulare identică cu corpul roții, oferind o mișcare liniștită și controlată. Rulmentul simplu cu tub spacer asigură o rotație fluidă și o distribuție uniformă a forțelor. Înălțimea totală a rolei este de 77 mm, dimensiune care o face compatibilă cu majoritatea aplicațiilor de mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 100 kg, permițând utilizarea în aplicații cu sarcini moderate, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând performanțe fiabile în condiții de utilizare normală. Rola pivotantă Stylea este ideală pentru noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, oferind o soluție versatilă și eficientă pentru diverse necesități de deplasare și repoziționare a mobilierului.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg