Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Lumina este o rolă pivotantă cu frână de roată, destinată utilizării în aplicații precum noptiere, mobilier, mobilier media și mobilier de birou. Racordul de montare este o gaură oarbă pentru racordul B10, care permite fixarea ușoară și sigură a produsului în structura piesei de mobilier. Carcasa produsului este realizată din poliamidă și integrează o tijă pivotantă, ce asigură rotirea roții în jurul axei verticale și o manevrare precisă. Roata are un diametru de 75 mm și este echipată cu un rulment simplu cu tub spacer, bandajul de rulare fiind realizat din poliuretan injectat, iar corpul roții din poliamidă. Dimensiunea de gabarit totală în înălțime este de 88 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5525UAI075L51-11 ~9006/9011/~9006/9011
EAN
4031582310672
Număr material S4
990074380
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Frână de roată
Lățime totală
65 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
88 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,3 kg
Nume produs
Lumina
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
11 mm
Furca
Culoare
Aluminiu alb (RAL9006)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă, închisă, cu capac
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
45 mm
Interferență pivotantă
212 mm
Offset
30 mm
Raza de pivotare
106 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Diametrul găurii Axă
0 mm
Lungime butuc
0 mm
Benză de rulare
10 mm
Diametru
75 mm
Lățimea corpului
10 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Benză de rulare
Negru grafit (RAL9011)
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
Roată
Aluminiu alb (RAL9006)
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Capac robust
Capac realizat din zinc turnat sub presiune sau material sintetic
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
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă 75 mm
Lumina
5520UAI075L51-11 ~9006/~9006/9011

Rola pivotantă Lumina este o soluție de mobilitate compactă, dotată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură o fixare sigură și fiabilă. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar sistemul de pivotare este realizat cu o tijă pivotantă din același material, garantând durabilitate și rezistență la uzură în aplicații intensive. Roata are un diametru de 75 mm și este echipată cu un rulment simplu cu tub spacer, care permite o rotație fluidă și controlată. Banda de rulare este confecționată din poliuretan injectat, material care oferă aderență excelentă, amortizare a șocurilor și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează. Înălțimea totală a ansamblului este de 88 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse tipuri de mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea dinamică atinge 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, ceea ce o recomandă pentru utilizare în noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou. Această rola pivotantă combină performanța tehnică cu versatilitatea aplicațiilor, fiind ideală pentru proiecte care necesită mobilitate controlată și fiabilitate pe termen lung.

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg