Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Lumina este o rolă pivotantă cu frână de roată, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură o fixare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din polipropilenă, un material rezistent și ușor, și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația liberă și controlată a roții. Roata are un diametru de 50 mm și este construită cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, care oferă aderență excelentă și durabilitate pe diverse suprafețe. Corpul roții este realizat din polipropilenă, asigurând o combinație optimă între rezistență și greutate redusă. Rulmentul simplu cu tub spacer garantează o funcționare liniștită și o durată de viață prelungită a roții. Înălțimea totală a ansamblului este de 56 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse aplicații de mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce face această rolă ideală pentru aplicații în noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou. Frâna de roată integrată oferă control suplimentar și stabilitate atunci când este necesar imobilizarea.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
AA25PJI050L51-10 9011/9011/9011/7042
EAN
4031582335767
Număr material S4
990073762
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Frână de roată
Lățime totală
55 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
40 kg
Capacitate de încărcare statică
80 kg
Înălțime totală
56 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,07 kg
Nume produs
Lumina
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
10 mm
Furca
Culoare
Negru grafit (RAL9011)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă, închisă Carcasă
Materialul de construcție
Polipropilenă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
0 mm
Interferență pivotantă
124 mm
Offset
20 mm
Raza de pivotare
62 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Diametrul găurii Axă
0 mm
Lungime butuc
0 mm
Benză de rulare
10 mm
Diametru
50 mm
Lățimea corpului
10 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Benză de rulare
Gri trafic A (RAL7042)
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
Roată
Negru grafit (RAL9011)
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Capac robust
Capac realizat din zinc turnat sub presiune sau material sintetic
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
Rola pivotantă 50 mm
Lumina
AA20PJI050L51-10 9011/9011/7042

Lumina este o rolă pivotantă echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, concepută pentru aplicații în noptiere, mobilier, mobilier media și mobilier de birou. Carcasa este fabricată din polipropilenă și dispune de o tijă pivotantă care asigură o rotație fluidă și controlată. Roata cu diametrul de 50 mm este construită din polipropilență pentru corp și cauciuc termoplastic pentru banda de rulare, fiind dotată cu un rulment simplu cu tub spacer care garantează o funcționare liniștită și durabilă. Înălțimea totală a produsului este de 56 mm, oferind o dimensiune compactă și ușor de integrat în diverse tipuri de mobilier. Capacitatea de sarcină statică este de 80 kg, iar capacitatea de sarcină dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce face această rolă potrivită pentru mobilier cu cerințe moderate de încărcare și mobilitate frecventă.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg