Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Agila Twin este o rolă pivotantă cu frână de roată, destinată sistemelor mobile cu cerințe de manevrabilitate și siguranță în staționare. Fixarea se realizează printr-un orificiu pentru șurub, care permite montarea fermă a rolei pe structura echipamentului, asigurând o conexiune stabilă și ușor de întreținut. Carcasa este realizată din tablă de oțel, medie, care oferă rigiditate și rezistență mecanică, iar în interiorul acesteia se află un sistem cu două curse de mingi, care asigură rotirea pivotantă lină și precisă a rolei în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 50 mm și este prevăzută cu un rulment simplu, care susține rotația sub sarcină. Banda de rulare este confecționată din cauciuc termoplastic, ce asigură aderență bună și reducerea zgomotului, iar corpul roții este din polipropilenă, un material ușor și rezistent la uzură. Înălțimea totală a produsului este de 69 mm, valoare ce permite integrarea rolei în spații constructive limitate. Capacitatea de încărcare statică este de 150 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
2975PJO050P30-11
EAN
4031582302806
Număr material S4
990031646
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Frână de roată
Lățime totală
57 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
75 kg
Capacitate de încărcare statică
150 kg
Înălțime totală
69 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,24 kg
Nume produs
Agila twin
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
11 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
53 mm
Interferență pivotantă
155 mm
Offset
25 mm
Raza de pivotare
77 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
19 mm
Diametru
50 mm
Lățimea corpului
19 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
Roată
Gri argintiu (RAL7001)
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
Protecție a podelei prin distribuirea sarcinii
Două roți distribuie sarcina și minimizează urmele pe podea
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 50 mm
Rola pivotantă 50 mm
Agila twin
2970PJO050P30-11

Rola pivotantă Agila twin este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este realizată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și rulment simplu, având un diametru de 50 mm. Înălțimea totală a produsului este de 69 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 70 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 140 kg. Produsul este destinat utilizării la paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg