Rola pivotantă cu Frână de roată 50 mm
Agila
Număr comandă:
990028594
EAN:
4031582344363
Numărul produsului:
2475DYK050P40
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Agila este o rolă pivotantă cu frână de roată, concepută pentru echipamente cu mobilitate ridicată și cerințe de siguranță în ut...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Agila este o rolă pivotantă cu frână de roată, concepută pentru echipamente cu mobilitate ridicată și cerințe de siguranță în utilizare. Piesa de montaj este o placă pătrată, care asigură fixarea rigidă a rolei de structura mobilierului sau a echipamentului suport. Carcasa este realizată din tablă de oțel, de grosime medie, și include un dublu curse de mingi care permite rotirea lină a rolei în jurul axei verticale, asigurând manevrabilitate precisă. Roata are un diametru de 50 mm și este echipată cu un rulment cu bile cu con, care reduce frecarea și asigură funcționare stabilă. Banda de rulare este din cauciuc solid, de culoare neagră, conductiv electric, destinat disipării sarcinilor electrostatice. Corpul roții este din tablă de oțel. Înălțimea totală a rolei este de 69 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, spitalelor, azilelor și căminelor pentru bătrâni, cărucioarelor profesionale de curățenie, precum și mobilierului și standurilor de prezentare pentru magazine.