Rola pivotantă cu Frână de roată 125 mm
Stora
Număr comandă:
990034015
EAN:
4031582302455
Numărul produsului:
2875QMP125P30-13
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Formă unică
Rola pivotantă cu Frână de roată Stora este echipată cu orificiu pentru șurub pentru fixare sigură și versatilă. Carcasa este fa...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Frână de roată Stora este echipată cu orificiu pentru șurub pentru fixare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, și dispune de două curse de mingi pentru o rotație fluidă și controlată a pivotului. Roata are un diametru de 125 mm și este construită din poliuretan injectat, material care asigură durabilitate și rezistență la uzură, fiind montată pe un rulment cu bile de precizie care garantează o funcționare liniștită și eficientă. Suprafața de rulare este o flanșă dublă cu șine, care oferă stabilitate și ghidare optimă în timpul deplasării. Înălțimea totală a produsului este de 153 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse aplicații. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 80 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce face această rolă ideală pentru utilizări în medii cu cerințe moderate de transport. Rola Stora este special concepută pentru căruciorele de cumpărături și mobilier, precum și pentru standurile de prezentare din magazine, oferind fiabilitate și performanță în aplicații comerciale și de retail.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
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
Carcasă solidă
Fabricată din oțel presat, zincat
Previne mișcarea neintenționată
Blocare a roților pentru operare manuală
Înlocuirea pieselor cu economisire de resurse
Axe filetate care permit schimbarea ușoară a roților
Formă unică
Carcasă cu saboți de frână integrați
Funcționare sigură pe coridoare
Funcție de staționare sau roată cu flanșă pentru stabilitate sigură pe trotuare rulante
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Auto-curățare eficientă
Role de coridor cu piste auto-curățabile automat