Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 75 mm
Aviana
Număr comandă:
990039159
EAN:
4031582396638
Numărul produsului:
5976UAE075P54 light 7001 bk+washer
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Aviana este o rolă destinată cărucioarelor de bord, concepută pentru un nivel ridicat...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Aviana este o rolă destinată cărucioarelor de bord, concepută pentru un nivel ridicat de stabilitate și manevrabilitate. Sistemul de fixare este o placă dreptunghiulară cu elemente de frână, care permite montarea sigură a rolei și blocarea totală a mișcării atunci când este necesar. Carcasa are un sistem de rotire cu două curse de mingi, realizat din poliamidă, care asigură o rotire lină și precisă a ansamblului în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 75 mm și este echipată cu un rulment cu bile cu con, din inox, care reduce frecarea și prelungește durata de funcționare. Banda de rulare este realizată din poliuretan injectat, iar corpul roții este din poliamidă, combinație care oferă rezistență mecanică și amortizare adecvată. Înălțimea totală a rolei este de 102 mm, valoare importantă pentru integrarea în structura cărucioarului. Capacitatea statică de încărcare este de 200 kg, iar capacitatea dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Premiul pentru Design Red Dot
Premiul pentru Design Red Dot
Premiul german pentru Design
Premiul german pentru Design
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Carcasă robustă
Rola dublă pentru capacitate mare de încărcare și înălțime redusă
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
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Rezistență certificată la flacără
Certificat conform FAR / JAR 25.853
Greutate redusă
Construcție ultra-ușoară