Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 75 mm
Aviana
Număr comandă:
990036982
EAN:
4031582370966
Numărul produsului:
5976PJE075P54 light Standard 7001
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Aviana este echipată cu o placă dreptunghiulară cu elemente de frână pentru fixare si...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Aviana este echipată cu o placă dreptunghiulară cu elemente de frână pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de două curse de mingi pentru funcționare fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 75 mm este construită din polipropilenă cu banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile cu con, inoxidabil pentru performanțe superioare. Înălțimea totală a produsului este de 102 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg, făcând-o ideală pentru cărucioare de bord în diverse aplicații industriale și comerciale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Premiul pentru Design Red Dot
Premiul pentru Design Red Dot
Premiul german pentru Design
Premiul german pentru Design
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Carcasă robustă
Rola dublă pentru capacitate mare de încărcare și înălțime redusă
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
Rezistență certificată la flacără
Certificat conform FAR / JAR 25.853
Greutate redusă
Construcție ultra-ușoară