Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 75 mm
Aviana
Număr comandă:
990066644
EAN:
4031582550368
Numărul produsului:
5976PIP075R36-32S1x30° N SO
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Aviana este un component tehnic destinat aplicațiilor de tip Cărucioare de bord, comb...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Aviana este un component tehnic destinat aplicațiilor de tip Cărucioare de bord, combinând o construcție robustă cu o mobilitate precisă. Tija de fixare este de tipul Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă, care asigură o montare sigură și stabilă pe structura suport. Carcasa rolei, realizată din poliamidă, găzduiește un sistem de rotire de tip Două curse de mingi, care permite o rotație lină și precisă a ansamblului în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 75 mm și este echipată cu un Rulment cu bile de precizie, iar banda de rulare este din Cauciuc solid, fără marcaj, oferind aderență constantă și funcționare silențioasă pe suprafețe netede. Corpul roții este fabricat din polipropilenă, un material cu rezistență bună la uzură și la agenți chimici. Înălțimea totală a produsului este de 104,5 mm, valoare care trebuie luată în considerare la proiectarea spațiului de montaj. Produsul suportă o sarcină statică de 200 kg, iar în regim dinamic admite o sarcină de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Funcția de blocare totală permite imobilizarea completă a rolei în timpul staționării.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Premiul pentru Design Red Dot
Premiul pentru Design Red Dot
Premiul german pentru Design
Premiul german pentru Design
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Carcasă robustă
Rola dublă pentru capacitate mare de încărcare și înălțime redusă
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
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Rezistență certificată la flacără
Certificat conform FAR / JAR 25.853
Greutate redusă
Construcție ultra-ușoară