Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 150 mm
Linea clinic
Număr comandă:
990034521
EAN:
4031582348378
Numărul produsului:
5946UAP150R36-34XS S30 D 9002
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Linea clinic este o rolă pivotantă cu centrală, cu blocare totală, destinată echipamentelor medicale și de spital. Tija de fixar...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Linea clinic este o rolă pivotantă cu centrală, cu blocare totală, destinată echipamentelor medicale și de spital. Tija de fixare este de tip Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, în versiune scurtă, asigurând montarea sigură a rolei pe structura echipamentului. Carcasa rolei este realizată din poliamidă și integrează un rulment cu bile de precizie, care permite rotirea lină și precisă a ansamblului pivotant. Roata are un diametru de 150 mm și este prevăzută cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, cu rulment cu bile de precizie, corpul roții fiind din poliamidă. Înălțimea totală a rolei este de 155 mm, valoare care trebuie luată în considerare la proiectarea spațiului de montaj. Capacitatea de încărcare statică este de 450 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg pe fiecare roată, la viteze de 4 km/h, respectiv 3 km/h. Produsul este recomandat pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, paturi de spital, cărucioare de medicamente și de asistență medicală, precum și pentru spitale, azile, cămine de bătrâni și târguri.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
Premiul Interzum
Premiul Interzum
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Reducerea riscului de accidente
Înălțime extrem de redusă pentru a scădea riscul de accidente sub paturile de spital
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
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial