Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă cu centrală Integral twin, cu blocare totală, este o soluție de mobilitate robustă destinată aplicațiilor medicale și industriale de înaltă performanță. Aceasta este echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, care necesită sigilare în zona de fixare de către producătorul patului spitalului pentru paturile lavabile. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru asigurarea unei rotații fluide și fiabile. Roata are un diametru de 150 mm și este construită cu corp din poliamidă, oferind durabilitate și rezistență la coroziune, cu o bandă de rulare din poliuretan injectat și rulmenți cu bile de precizie din inox pentru o funcționare optimă în medii umede și sterile. Înălțimea totală a ansamblului este de 175 mm, permițând o integrare compactă în diverse echipamente medicale. Capacitatea de încărcare statică este de 450 kg, iar capacitatea dinamică atinge 150 kg la o viteză de 4 km/h, asigurând stabilitate și siguranță în operațiuni continue. Rola pivotantă Integral twin este ideală pentru utilizare în cărucioare de anestezie, brațe C pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de îngrijire și paturi de spital, precum și în spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
2946UAC150R36-32S35 D 4xM6 4xØ15 sp-WH
EAN
4031582554465
Număr material S4
900000457
Atributele de bază
Certificare
Testat și monitorizat de către TÜV Süd
Tip
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală
Lățime totală
75 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
150 kg
Capacitate de încărcare statică
450 kg
Înălțime totală
175 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-25 °C
Greutate totală
1,82 kg
Nume produs
Integral twin
Standard
EN12531 - Roți pentru paturi de spital
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Cantitate orificii de montare Șurub
4
Indiciu
Paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului.
Tip ajustare
Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă
Diametru Șurub
32 mm
Lungime Șurub
51 mm
Poziția filetului Șurub
7 mm
Furca
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
70 mm
Interferență pivotantă
248 mm
Offset
45 mm
Raza de pivotare
124 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Diametru
150 mm
Lățimea corpului
15 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Benză de rulare
Gri ardezie (RAL7015)
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil
Roată
Alb gri (RAL9002)
Set de mâner
Indiciu
Paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului.

Premiul german pentru Design

Premiul german pentru Design

Premiul pentru Design Red Dot

Premiul pentru Design Red Dot
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
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
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate confortabilă
Roți mari și butuci elastici pentru a trece cu ușurință peste obstacole
Funcție de comutare pe mai multe trepte
Până la trei poziții de blocare: blocare direcțională, blocare totală sau mobilitate liberă
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Protecție a podelei prin distribuirea sarcinii
Două roți distribuie sarcina și minimizează urmele pe podea
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Construcție extrem de solidă
Construcție extrem de robustă