Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 150 mm
Integral
Număr comandă:
990035716
EAN:
4031582411812
Numărul produsului:
2046UAX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Design premiat
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Integral este echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru barele de profil, fiind ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Integral este echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru barele de profil, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie sigilat și având un diametru de 150 mm. Înălțimea totală a produsului este de 183 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 450 kg. Produsul este destinat pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de dializă, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, târguri și aparate cu ultrasunete.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Set de mâner
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design Red Dot
Premiul pentru Design Red Dot
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Capac individual
Forma capacului carcasei poate fi personalizată
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate confortabilă
Roți mari și butuci elastici pentru a trece cu ușurință peste obstacole
Funcție de comutare pe mai multe trepte
Până la trei poziții de blocare: blocare direcțională, blocare totală sau mobilitate liberă
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Construcție extrem de solidă
Construcție extrem de robustă