Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă cu centrală Linea clinic cu blocare totală este echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă, fiind necesară sigilarea patului în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este realizată din poliamidă și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru asigurarea unei rotații fluide și fiabile. Roata are un diametru de 125 mm și este construită cu un corp din poliamidă, completat cu o bandă de rulare din poliuretan injectat cu proprietăți de conductivitate electrică, susținută de un rulment cu bile de precizie din inoxidabil care garantează durabilitate și rezistență la coroziune. Înălțimea totală a rolei este de 130 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 450 kg, iar capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 150 kg la 4 km/h și 150 kg la 3 km/h. Această rolă este destinată utilizării în aplicații medicale și industriale diverse, inclusiv cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital, cărucioare de medicamente, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și alte echipamente din spitale, azile și cămine de bătrâni.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5946USC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582360127
Număr material S4
990036613
Atributele de bază
Certificare
Testat și monitorizat de către TÜV Süd
Tip
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală
Lățime totală
71 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
150 kg
Capacitate de încărcare la 4 km/h
150 kg
Capacitate de încărcare statică
450 kg
Înălțime totală
130 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,91 kg
Nume produs
Linea clinic
Standard
EN12531 - Roți pentru paturi de spital
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Cantitate orificii de montare Șurub
4
Indiciu
Paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului.
Tip ajustare
Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă
Diametru Șurub
32 mm
Lungime Șurub
50 mm
Poziția filetului Șurub
7 mm
Furca
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
45,5 mm
Interferență pivotantă
216 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
108 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Injectat, conductiv electric
Benză de rulare
15 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
15 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil
Roată
Alb gri (RAL9002)
Set de mâner
Indiciu
Paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului.

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF

Premiul Interzum

Premiul Interzum

special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Previne mișcarea neintenționată
Blocare a roților pentru operare manuală
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Reducerea riscului de accidente
Înălțime extrem de redusă pentru a scădea riscul de accidente sub paturile de spital
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 125 mm
Linea clinic
5944USC125R36-32S30 D 9002 4xM6 4xØ13 W

Rola pivotantă Linea clinic cu sistem de blocare direcțională este echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, care necesită sigilare în zona de fixare de către producătorul patului spitalului conform instrucțiunilor specifice. Carcasa este fabricată din poliamidă și integrează un rulment cu bile de precizie pentru asigurarea unei rotații fluide și durabile. Roata are un diametru de 125 mm și este construită din poliuretan injectat cu proprietăți de conductivitate electrică, montată pe un rulment cu bile de precizie din inox care garantează fiabilitate în medii sterile și umede. Înălțimea totală a ansamblului este de 130 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse sisteme mobile. Capacitatea de încărcare statică este de 450 kg, iar capacitatea dinamică atinge 150 kg la viteza de 4 km/h și 150 kg la viteza de 3 km/h, asigurând performanțe superioare în aplicații medicale intensive. Rola pivotantă Linea clinic este destinată utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital, cărucioare de medicamente, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și alte echipamente medicale din spitale, azile și cămine de bătrâni.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg