Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Linea clinic este o rolă pivotantă cu centrală, blocare totală, destinată utilizării în medii medicale și de îngrijire, fiind compatibilă cu cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN și aparate cu raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital, cărucioare de medicamente, cărucioare de asistență medicală, aparate cu ultrasunete și ventilatoare. Fixarea se realizează printr-o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, iar paturile lavabile trebuie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa cu prindere pentru cablu integrat este fabricată din polietilenă, iar construcția include un rulment cu bile de precizie pentru articulația pivotantă, realizată din poliamidă. Roata are un diametru de 125 mm, este echipată cu un rulment cu bile de precizie, inoxidabil, are banda de rulare din poliuretan injectat, iar corpul roții este din poliamidă. Înălțimea totală a produsului este de 130 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 300 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg pe fiecare roată, la viteze de 4 km/h, respectiv 3 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5946UAC125R36-32S30 CC R9002
EAN
4031582382846
Atributele de bază
Certificare
Testat și monitorizat de către TÜV Süd
Tip
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală
Lățime totală
71 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
150 kg
Capacitate de încărcare la 4 km/h
150 kg
Capacitate de încărcare statică
300 kg
Înălțime totală
130 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,94 kg
Nume produs
Linea clinic
Standard
similar EN12531 – Castori pentru paturi de spital
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Indiciu
Paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului.
Tip ajustare
Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă
Diametru Șurub
32 mm
Lungime Șurub
50 mm
Furca
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Indiciu
Carcasă cu Prindere pentru cablu integrat fabricat din Polietilenă.
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Interferență pivotantă
205 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
102,5 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
15 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil
Set de mâner
Indiciu
Paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului.

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF

Premiul Interzum

Premiul Interzum
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Reducerea riscului de accidente
Înălțime extrem de redusă pentru a scădea riscul de accidente sub paturile de spital
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
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 125 mm
Linea clinic
5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Linea clinic este echipată cu Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa fabricată din Poliamidă dispune de Rulment cu bile de precizie și Prindere pentru cablu integrată fabricată din Polietilenă. Roata cu corpul din Poliamidă și banda de rulare din Poliuretan, Injectat este dotată cu Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil și are diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 130 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteze de 3 km/h și 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 450 kg. Produsul este destinat pentru Cărucioare de anestezie, Brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, Calculatoare pe roți, Cărucioare de dializă, Paturi de spital, Spitale, Cărucioare de medicamente, Azile și cămine de bătrâni, Cărucioare de asistență medicală, Târguri, Aparate cu ultrasunete și Ventilatoare.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg