Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412659
Numărul produsului:
5946UAC125R36-32S27 safety OH150
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Linea clinic este o rolă pivotantă cu centrală, blocare totală, destinată echipamentelor medicale și de spital, cu o structură r...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Linea clinic este o rolă pivotantă cu centrală, blocare totală, destinată echipamentelor medicale și de spital, cu o structură robustă și o construcție igienică. Tija de fixare este de tip tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, care asigură o montare sigură în sistemul de fixare al echipamentului. Pentru paturile lavabile, zona de fixare trebuie sigilată de către producătorul patului spitalului, pentru a menține igiena și rezistența la lichide. Carcasa rolei este realizată din poliamidă și integrează un rulment cu bile de precizie, care asigură rotirea pivotantă uniformă a ansamblului. Roata are un diametru de 125 mm și este prevăzută cu un rulment cu bile de precizie, inoxidabil, având banda de rulare din poliuretan injectat, care oferă rulare silențioasă și stabilitate. Corpul roții este din poliamidă, ceea ce asigură o greutate redusă combinată cu rezistență mecanică. Înălțimea totală a rolei este de 150 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 300 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg pe fiecare roată, la viteze de 4 km/h, respectiv 3 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Set de mâner
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
Premiul Interzum
Premiul Interzum
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Reducerea riscului de accidente
Înălțime extrem de redusă pentru a scădea riscul de accidente sub paturile de spital
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
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial