Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412635
Numărul produsului:
5946UAC125R36-32S27 safety OH130
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Linea clinic este o rolă pivotantă cu centrală, blocare totală, destinată aplicațiilor medicale și spitalicești, cu sistem de fi...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Linea clinic este o rolă pivotantă cu centrală, blocare totală, destinată aplicațiilor medicale și spitalicești, cu sistem de fixare de tip tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, care permite montarea sigură pe structura echipamentului. Tija de fixare este prevăzută cu gaură pentru came și se utilizează pentru bare de profil în versiune scurtă, iar pentru paturile lavabile trebuie sigilată în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa rolei este realizată din poliamidă și integrează un rulment cu bile de precizie pentru rotirea pivotantă a ansamblului, asigurând manevrabilitate ușoară și stabilă. Roata are diametrul de 125 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, inoxidabil, având banda de rulare din poliuretan injectat, iar corpul roții este din poliamidă. Înălțimea totală a produsului este de 130 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 300 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg pentru fiecare roată, la viteze de 4 km/h, respectiv 3 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Set de mâner
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
Premiul Interzum
Premiul Interzum
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Reducerea riscului de accidente
Înălțime extrem de redusă pentru a scădea riscul de accidente sub paturile de spital
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
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial