Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Kappa load este o soluție de rulare destinată sistemelor de transport industrial. Placa dreptunghiulară asigură fixarea rolei pe echipament. Carcasa din fontă sau fier forjat, greu, include rulmentul cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă, care permite rotirea ansamblului. Roata are diametrul de 160 mm și este echipată cu rulment cu bilă de precizie, banda de rulare este din poliuretan turnat, iar corpul roții este din aluminiu. Înălțimea totală a produsului este de 205 mm. Sarcina statică admisă este de 1600 kg, iar sarcina dinamică admisă este de 640 kg la 6 km/h, respectiv 800 kg la 4 km/h. Aplicațiile includ industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, cărucioare de producție și platformă, precum și sisteme AGV grele.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
9651ITP160P63 CL67 cv
EAN
4031582367157
Număr material S4
990838814
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Lățime totală
110 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
800 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
640 kg
Capacitate de încărcare statică
1600 kg
Înălțime totală
205 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
4,41 kg
Nume produs
Kappa load
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
135 mm
Lățimea plăcii
110 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Materialul de construcție
Fontă sau fier forjat, greu
Rulment pivotant
Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă
Diametru cupolă
111 mm
Interferență pivotantă
280 mm
Offset
58 mm
Raza de pivotare
140 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
160 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)
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
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare
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
Roată 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, cu un diametru de 160 mm si o banda de rulare cu latimea de 50 mm, identica cu corpul rotii. Butucul rotii prezinta o lungime de 60 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 20 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie, asigurandu-i o functionare fiabila si durabila. Capacitatea de incarcare statica a rotii este de 1700 kg, in timp ce capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: 850 kg la 6 km/h si 1020 kg la 4 km/h. Aceste caracteristici tehnice fac din roata Duratech o solutie robusta si versatila pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate controlata si incarcare semnificativa.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 160 mm
Rola pivotantă 160 mm
Kappa load
9650ITP160P63 CL67 cv

Kappa load este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale exigente, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, asigurând durabilitate și rezistență în medii de lucru intense, și este dotată cu un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă, care garantează o rotație fluidă și o stabilitate excepțională. Roata are un diametru de 160 mm și este construită din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și rezistență la uzură, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie care asigură performanțe optime și o durată de viață lungă. Înălțimea totală a produsului este de 205 mm, dimensiune care permite integrarea eficientă în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 640 kg la 6 km/h și 800 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru diferite scenarii operaționale. Kappa load este ideal pentru industria aerospațială și echipamentele de aeroport, sisteme AMR, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, cărucioare de producție și platformă, precum și sisteme AGV grele.

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 160 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 160 mm
Kappa load
9652ITP160P63 CL67 cv

Kappa load este o Roată pivotantă Rolă cu Blocare totală, Capăt de cap de roată, destinată sistemelor de transport cu sarcini mari. Fixarea se realizează printr-o Placă dreptunghiulară. Carcasa este din Fontă sau fier forjat, greu, și integrează Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă, asigurând rotirea precisă în jurul axei verticale. Roata are diametrul de 160 mm, este echipată cu Rulment cu bile de precizie, banda de rulare este din Poliuretan, Turnată, iar corpul din Aluminiu. Înălțimea totală este de 205 mm. Sarcina statică admisibilă este de 1600 kg. În regim dinamic, capacitatea este de 640 kg la 6 km/h și de 800 kg la 4 km/h. Aplicații: industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, căruțe de producție și de platformă, sisteme AGV grele.

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg