Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Linea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, destinată echipamentelor medicale și de birou. Elementul de fixare este o placă dreptunghiulară, care asigură montarea stabilă a rolei pe structura echipamentului. Carcasa din poliamidă integrează un rulment cu bile de precizie, care permite rotirea lină și precisă a rolei în jurul axei verticale. Roata are diametrul de 125 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, inoxidabil, având banda de rulare din poliuretan injectat și corpul din poliamidă. Înălțimea totală de gabarit este de 148 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 260 kg, iar cea dinamică este de 130 kg la viteza de 3 km/h. Aplicațiile includ cărucioare de anestezie, paturi de îngrijire, cărucioare de medicamente, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, mobilier de birou și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5941UAC125P51 RAL9002
EAN
4031582353242
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Lățime totală
82 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
130 kg
Capacitate de încărcare statică
260 kg
Înălțime totală
148 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Nume produs
Linea
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
95 mm
Lățimea plăcii
70 mm
Furca
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
52 mm
Interferență pivotantă
258 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
129 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
20 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Linea
5940-CAP

Linea este un accesoriu conceput pentru a optimiza funcționalitatea și performanța roților pivotante, oferind soluții tehnice de înaltă calitate pentru aplicații industriale și comerciale diverse. Acest accesoriu se integrează seamless în sistemele de transport și mobilitate, asigurând stabilitate, durabilitate și eficiență operațională. Fabricat din materiale rezistente și testate riguros, Linea garantează compatibilitate cu standardele tehnice internaționale și o durată de viață extinsă în condiții de utilizare intensă.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă 125 mm
Linea
5940UAC125P51 RAL9002

Rola pivotantă Linea este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu rulment cu bile de precizie pentru mișcarea de pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil pentru o funcționare optimă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 148 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 260 kg. Această rolă este destinată aplicațiilor medicale și profesionale, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă și medicamente, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali și cărucioare profesionale de curățenie.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Variante
Rola pivotantă cu blocare combinată 125 mm
Rola pivotantă cu blocare combinată 125 mm
Linea
594CUAC125P51 RAL9002

Linea este o rolă pivotantă cu blocare combinată, destinată echipamentelor medicale și de birou. Fixarea se realizează printr-o placă dreptunghiulară, iar paturile lavabile trebuie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa din poliamidă integrează un rulment cu bile de precizie pentru rotirea pivotantă a rolei, asigurând o manevrare precisă. Roata are diametrul de 125 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie inoxidabil, o bandă de rulare din poliuretan injectat și un corp din poliamidă. Înălțimea totală a ansamblului este de 148 mm. Sarcina statică admisă este de 260 kg, iar sarcina dinamică admisă este de 130 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul se utilizează în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, aparate RMN și cu raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de dializă, cărucioare de medicamente și scaune de tratament.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg