Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Linea
EAN:
4031582353235
Numărul produsului:
5941UAC125P50 RAL9002
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și o carcasă din poliamidă c...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și o carcasă din poliamidă cu rulment cu bile de precizie pentru rotirea optimă. Roata cu corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat beneficiază de un rulment cu bile de precizie inoxidabil, având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 148 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 260 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.