Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Linea
EAN:
4031582360202
Numărul produsului:
5941UAC125P30-13 RAL9002
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este un component destinat sistemelor mobile de înaltă precizie, utilizat în specia...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este un component destinat sistemelor mobile de înaltă precizie, utilizat în special la cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, aparate cu raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de dializă, scaune de tratament, dispozitive de ridicare a pacienților și alte echipamente medicale sau profesionale. Fixarea rolei se realizează printr-un orificiu pentru șurub, care permite montarea sigură și rapidă pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și integrează un rulment cu bile de precizie, care asigură rotirea lină și controlată a rolei în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 125 mm și este prevăzută cu un rulment cu bile de precizie inoxidabil, în timp ce banda de rulare este realizată din poliuretan injectat, oferind aderență bună și rezistență la uzură. Înălțimea totală a ansamblului este de 143 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 260 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la o viteză de 3 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat