Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă cu blocare direcțională Agila este o rotilă destinată echipamentelor mobile care necesită manevrabilitate precisă și stabilitate în timpul utilizării. Sistemul de fixare este de tip Placă dreptunghiulară, asigurând o montare rigidă și sigură pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din tablă de oțel, de grosime medie, și include un sistem de rotație cu Două curse de mingi, care permite pivotarea lină a rolei în jurul axei verticale. Roata are diametrul de 125 mm și este echipată cu un rulment cu bile cu con, care reduce frecarea și asigură o rotire fiabilă. Banda de rulare este din cauciuc solid, negru, conductiv electric, având rolul de a disipa sarcinile electrostatice și de a proteja pardoseala. Carcasa roții este realizată din tablă de oțel. Rola are o înălțime totală de 160 mm, măsurată de la suprafața de sprijin până la baza de montare. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
2471DYK125P50
EAN
4031582343861
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
160 mm
Interval de temperatură (maxim)
85 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
1,27 kg
Nume produs
Agila
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
8,5 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
61,5 mm
Lungime orificiu placă (minim)
56 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
51,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
46,5 mm
Lungime placă
77 mm
Lățimea plăcii
67 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
262 mm
Offset
41 mm
Raza de pivotare
131 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Tablă de oțel
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, negru, conductiv electric
Benză de rulare
32 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile cu con
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
Roată 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Roata Puretech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din tabla de otel cu un diametru de 125 mm si o lățime a benzii de rulare de 32 mm. Banda de rulare este confectionata din cauciuc solid fara marcaj, asigurând durabilitate si stabilitate in diverse aplicatii. Roata este echipata cu un rulment cu bile cu con, care permite o rotire fluidă și eficiență operationala. Lungimea butucului este de 36 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 8 mm, permitand o montare standardizata pe castoare. Capacitatea de incarcare statica este de 200 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica este de 100 kg la o viteza de 3 km/h. Aceasta roata este ideala pentru utilizare in schele, carucioare de cumparaturi, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deseurilor, banci de lucru si echipamente de transport, oferind performante fiabile in medii industriale si comerciale diverse.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola fixă 125 mm
Rola fixă 125 mm
Agila
2478DYK125P50

Rola fixă Agila este o soluție de mobilitate industrială dotată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare sigură pe diverse echipamente și mobilier. Carcasa este realizată din tablă de oțel de calitate medie, asigurând durabilitate și rezistență în aplicații intensive. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu un rulment cu bile cu con, care garantează o rotație lină și o durată de viață extinsă. Banda de rulare este confecționată din cauciuc solid de culoare neagră cu proprietăți de conductivitate electrică, ceea ce o face ideală pentru mediile sensibile la descărcări electrostatice. Înălțimea totală a produsului este de 160 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse configurații de echipamente. Capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Rola Agila este destinată utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, oferind performanțe fiabile în medii medicale, comerciale și de servicii.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Agila
2477DYK125P50

Rotila Agila este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, proiectată pentru echipamente care necesită manevrabilitate precisă și fixare sigură la sol. Placa de montare este de tip Placă dreptunghiulară, asigurând o fixare stabilă pe structura echipamentului suport. Carcasa rotii este realizată din Tablă de oțel, de grosime medie, oferind rezistență mecanică ridicată și durabilitate în exploatare intensă. Lagărul de pivotare este de tip Două curse de mingi, permițând rotirea lină și precisă a ansamblului în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 125 mm și este prevăzută cu o banda de rulare din Cauciuc solid, negru, conductiv electric, care asigură contact stabil cu suprafața și disiparea sarcinilor electrostatice. Rulmentul din construcția roții este de tip Rulment cu bile cu con, optimizat pentru rotație silențioasă. Înălțimea totală a ansamblului este de 160 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Rotila este destinată utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine pentru bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și în mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Variante
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă 125 mm
Agila
2470DYK125P50

Rola pivotantă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție robustă pentru diverse aplicații industriale și comerciale. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, și utilizează două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata are corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile cu con pentru performanțe superioare. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 160 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg