Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Agila
EAN:
4031582343793
Numărul produsului:
2471DYK100R05-28
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Agila este o rolă industrială concepută pentru mobilier și echipamente care necesită mane...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Agila este o rolă industrială concepută pentru mobilier și echipamente care necesită manevrabilitate precisă și stabilitate în timpul deplasării. Tija de fixare este de tip solid, rotundă, asigurând montarea robustă a rolei în structura echipamentului. Carcasa este realizată din tablă de oțel, de grosime medie, și este prevăzută cu un sistem de rotire cu două curse de bile, care permite pivotarea lină și precisă a rolei în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile cu con, destinat reducerii frecării și asigurării unei rotiri stabile. Banda de rulare este confecționată din cauciuc solid, negru, conductiv electric, care contribuie la disiparea sarcinilor electrostatice. Corpul roții este realizat din tablă de oțel. Înălțimea totală a rolei este de 138 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat aplicațiilor din paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.