Rola pivotantă cu blocare combinată 125 mm
Linea
EAN:
4031582378429
Numărul produsului:
594CUAP125R05-28 RAL9002
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Linea este o rolă pivotantă cu blocare combinată, concepută pentru aplicații profesionale din domeniul medical, al îngrijirii și...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Linea este o rolă pivotantă cu blocare combinată, concepută pentru aplicații profesionale din domeniul medical, al îngrijirii și al mobilierului de birou. Fitingul este o tijă solidă, rotundă, care asigură fixarea rolei în structura echipamentului. Carcasa rolei este realizată din poliamidă și găzduiește un rulment cu bile de precizie, care permite rotirea lină a ansamblului pivotant și manevrarea ușoară a sarcinii. Roata are un diametru de 125 mm și este prevăzută cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, iar corpul roții este realizat din poliamidă, cu rulment cu bile de precizie pentru o rulare silențioasă și stabilă. Înălțimea totală a rolei este de 145 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 260 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este potrivit pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, aparate cu raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de dializă, cărucioare de medicamente și alte echipamente medicale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat