Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă cu blocare combinată Linea este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa din poliamidă integrează un rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă în aplicații de înaltă precizie. Roata cu corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat asigură deplasarea silențioasă și protecția suprafețelor, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 145 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 260 kg, făcând-o ideală pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
594CUAP125R05-22 RAL9002
EAN
4031582378399
Atributele de bază
Certificare
Testat și monitorizat de către TÜV Süd
Tip
Rola pivotantă cu blocare combinată
Lățime totală
82 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
130 kg
Capacitate de încărcare statică
260 kg
Înălțime totală
145 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
1,17 kg
Nume produs
Linea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub
22 mm
Lungime Șurub
40 mm
Furca
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
52 mm
Interferență pivotantă
258 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
129 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
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
Accesorii

Accesoriu
Linea
5940-CAP

Linea este un accesoriu conceput pentru a optimiza funcționalitatea și performanța roților pivotante, oferind soluții tehnice de înaltă calitate pentru aplicații industriale și comerciale diverse. Acest accesoriu se integrează seamless în sistemele de transport și mobilitate, asigurând stabilitate, durabilitate și eficiență operațională. Fabricat din materiale rezistente și testate riguros, Linea garantează compatibilitate cu standardele tehnice internaționale și o durată de viață extinsă în condiții de utilizare intensă.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Linea
5941UAP125R05-22 RAL9002

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă durabilă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru mișcare lină. Înălțimea totală a produsului este de 145 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 260 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Rola pivotantă 125 mm
Linea
5940UAP125R05-22X40 9002/7015 2.0

Rola pivotantă Linea este echipată cu o tijă solidă, rotundă, care asigură o fixare robustă și stabilă în diverse aplicații. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, material cunoscut pentru durabilitate și rezistență la uzură, și este dotată cu un rulment cu bile de precizie care permite o rotație fluidă și controlată. Roata are un diametru de 125 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, material care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie care garantează o funcționare liniștită și eficientă. Înălțimea totală a rolei este de 143 mm, dimensiune care o face compatibilă cu o gamă largă de echipamente și mobilier. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 220 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 110 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, parametri care o recomandă pentru utilizări în medii medicale și industriale. Rola pivotantă Linea este ideală pentru aplicații în cărucioarelor de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de îngrijire, cărucioarelor de catering, calculatoare pe roți, cărucioarelor de dializă, spitale, cărucioarelor de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioarelor de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioarelor profesionale de curățenie.

125 mm
143 mm
110 kg
125 mm
143 mm
110 kg