Rola pivotantă cu blocare combinată 125 mm
Linea
EAN:
4031582378306
Numărul produsului:
594CUAP125P30-11 RAL7001
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu blocare combinată Linea este un component destinat sistemelor de rulare cu sarcini medii, cu o construcție rob...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu blocare combinată Linea este un component destinat sistemelor de rulare cu sarcini medii, cu o construcție robustă și precisă, adaptată cerințelor din mediul medical și profesional. Sistemul de fixare este de tip Orificiu pentru șurub, care permite montarea directă și sigură a rolei pe structura echipamentului, asigurând o aliniere corectă și o stabilitate ridicată în funcționare. Carcasa este realizată din poliamidă, un material cu rezistență mecanică bună, ușor și durabil, care asigură protecția mecanismului intern și o funcționare fiabilă în timp. Ansamblul pivotant este prevăzut cu Rulment cu bile de precizie, care facilitează rotirea lină a rolei în jurul axei verticale și reduce efortul necesar la manevrare. Roata are diametrul de 125 mm și este echipată cu Rulment cu bile de precizie, având banda de rulare din Poliuretan, Injectat, cu aderență bună și uzură redusă, iar corpul roții este din Poliamidă. Înălțimea totală a rolei este de 143 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 260 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la o viteză de 3 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Imprimări fascinante
Capacele roților pot fi imprimate cu aproape orice temă