Rola pivotantă cu blocare combinată 125 mm
Linea
EAN:
4031582398571
Numărul produsului:
594CUAC125R05-22 RAL9002
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu blocare combinată Linea este echipată cu tijă solidă, rotundă, fiind important ca paturile lavabile să fie sig...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu blocare combinată Linea este echipată cu tijă solidă, rotundă, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de rulment cu bile de precizie pentru rotirea optimă. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie, inoxidabil, diametrul rotii fiind de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 145 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 260 kg. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Set de mânere
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
Caracteristici speciale