Rola pivotantă 80 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582377149
Numărul produsului:
8470UOD080P30-11
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din oțel inoxi...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din oțel inoxidabil, greu și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata are corpul din poliamidă, iar materialul benzii de rulare este identic cu corp roată, fiind dotată cu rulment cu role, inoxidabil pentru performanțe superioare. Diametrul roții este de 80 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 108 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 300 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Carcasă solidă
Fabricată din oțel presat, zincat
Opțiuni variabile de montaj
Dimensiuni de montaj diferite pentru o gamă largă de aplicații
Înlocuirea pieselor cu economisire de resurse
Axe filetate care permit schimbarea ușoară a roților
Utilizare neîntreruptă
Rulment pivotant cu inel de praf pentru mișcare continuă și neîntreruptă
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil