Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este fabricată din termoset plastic, rezistent la căldură, cu banda de rulare identică cu corp roată și lagărul de tip bucșă rulment uscată, având un diametru de 80 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 108 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
8470BOG080P62 HT w/o-dustg
EAN
4031582347241
Număr material S4
990035362
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
75 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
108 mm
Interval de temperatură (maxim)
250 °C
Interval de temperatură (minim)
-40 °C
Greutate totală
0,72 kg
Nume produs
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
9 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
60 mm
Lungime orificiu placă (minim)
77 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
77 mm
Lungime placă
105 mm
Lățimea plăcii
85 mm
Furca
Culoare
Oțel Inoxidabil
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Oțel Inoxidabil, greu
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
75 mm
Interferență pivotantă
169 mm
Offset
44,5 mm
Raza de pivotare
84,5 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
90 pe malul D
Material pentru corp
Termoset Plastic, rezistent la căldură
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
35 mm
Diametru
80 mm
Lățimea corpului
35 mm
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Bucșă rulment uscată
Roată
Negru
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil
Rezistență constantă la căldură
Roți fabricate din material rezistent la căldură pentru utilizare în medii extreme
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola fixă 80 mm
Rola fixă 80 mm
Alpha stainless
8478BOG080P62

Rola fixă Alpha stainless este o soluție de transport industrial dotată cu placă dreptunghiulară pentru montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din oțel inoxidabil greu, oferind rezistență superioară la coroziune și durabilitate în medii agresive sau cu expunere la umiditate. Roata are un diametru de 80 mm și este echipată cu o buc șă rulment uscat, asigurând funcționare liniștită și eficientă fără necesitatea lubrifianților. Materialul benzii de rulare este identic cu corpul roții, realizat din termoset plastic rezistent la căldură, ceea ce garantează stabilitate termică și performanță constantă în condiții de temperatură ridicată. Înălțimea totală a ansamblului este de 108 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 200 kg, iar capacitatea dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 4 km/h, parametri care definesc limitele de utilizare sigură în aplicații industriale. Această configurație tehnică face rola Alpha stainless ideală pentru transportul de materiale în medii cu cerințe ridicate de igienă, rezistență la coroziune și stabilitate termică.

80 mm
108 mm
100 kg
80 mm
108 mm
100 kg