Rola pivotantă 75 mm
Footmaster
Număr comandă:
990800112
EAN:
4031582495232
Numărul produsului:
FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
Rola pivotantă Footmaster este o soluție de mobilitate robustă, concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, in...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Footmaster este o soluție de mobilitate robustă, concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, inclusiv construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru, sisteme AGV grele și sisteme AMR. Produsul este echipat cu un butuc neprelucrat care asigură o montare flexibilă și adaptabilă la diferite configurații de echipament. Roata din componență prezintă un diametru de 75 mm, dimensiune optimizată pentru a oferi o manevabilitate excelentă și o distribuție uniformă a sarcinii pe suprafețe diverse. Înălțimea totală a rolei pivotante este de 123 mm, ceea ce permite integrarea ușoară în structuri existente și asigură o poziționare corespunzătoare a centrului de greutate al echipamentului. Capacitatea de încărcare dinamică a acestei role pivotante este de 250 kg, fiind garantată la o viteză de deplasare de 3 km/h, parametru esențial pentru operațiuni care necesită mobilitate controlată și stabilitate maximă. Aceste caracteristici tehnice fac din Footmaster o alegere fiabilă pentru mediile industriale exigente, unde performanța și durabilitatea sunt critice pentru operațiunile zilnice.