Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, echipată cu un butuc neprelucrat care asigură o montare flexibilă și o integrare ușoară în sistemele existente. Roata din componența acestei role pivotante prezintă un diametru de 75 mm, dimensiune optimizată pentru a oferi o manevabilitate excelentă și o distribuție uniformă a sarcinii pe suprafețele de contact. Înălțimea totală a rolei pivotante Footmaster este de 120 mm, ceea ce o face potrivită pentru o gamă largă de configurații de montare și de spații de lucru cu înălțimi variate. Capacitatea de încărcare dinamică a acestei role pivotante atinge 250 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, performanță care o recomandă pentru utilizări în medii cu cerințe moderate de mobilitate și stabilitate. Footmaster este ideală pentru construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru, sisteme AGV grele și sisteme AMR, demonstrând versatilitatea și fiabilitatea sa în contexte industriale și comerciale variate.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD
EAN
4031582495201
Număr material S4
990800105
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
128 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
250 kg
Înălțime totală
120 mm
Interval de temperatură (maxim)
90 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
6,97 kg
Nume produs
Footmaster
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Diametru orificiu placă
9 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
92 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
92 mm
Lungime placă
112 mm
Lățimea plăcii
112 mm
Furca
Diametru cupolă
112 mm
Interferență pivotantă
180 mm
Offset
30 mm
Raza de pivotare
90 mm
Roată
Benză de rulare
30 mm
Diametru
75 mm
Lățimea corpului
30 mm
Lagăr
Butuc neprelucrat