Rola pivotantă 75 mm
Footmaster
Numărul produsului:
FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
Rola pivotantă Footmaster este o soluție de mobilitate industrială concepută pentru aplicații exigente în construcții de mașini,...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Footmaster este o soluție de mobilitate industrială concepută pentru aplicații exigente în construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru, sisteme AGV grele și sisteme AMR. Produsul este echipat cu un butuc neprelucrat care asigură o montare flexibilă și o integrare ușoară în diverse configurații de echipamente. Roata dispune de o flanșă dublă cu șine, material de bandă de rulare care oferă stabilitate superioară și o distribuție optimă a sarcinii pe suprafețele de contact, garantând performanțe fiabile în condiții de utilizare intensă. Diametrul roții este de 75 mm, dimensiune care permite o manevră precisă și o adaptabilitate bună în spații restrânse. Înălțimea totală a rolei pivotante este de 115 mm, ceea ce facilitează integrarea în structuri compacte fără a compromite funcționalitatea. Capacitatea de încărcare dinamică a produsului este de 200 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, parametri care definesc performanța maximă în operațiuni de transport și manipulare a sarcinilor grele, asigurând durabilitate și siguranță în mediile industriale cu cerințe ridicate.