Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, echipată cu un butuc neprelucrat care asigură o montare flexibilă și adaptabilă la diferite configurații de echipamente. Roata din componență prezintă un diametru de 75 mm, dimensiune optimizată pentru a oferi o manevabilitate bună și o distribuție echilibrată a sarcinilor în timpul operării. Înălțimea totală a ansamblului este de 123 mm, parametru esențial pentru integrarea precisă în sistemele de transport și mobilitate. Capacitatea de încărcare dinamică a acestei role pivotante atinge 250 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, ceea ce o recomandă pentru utilizări în condiții de lucru moderat intensive. Footmaster este destinată unei game largi de aplicații, incluzând construcții de mașini, schele de lucru, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport general, băncile de lucru industriale, sisteme AGV grele și sisteme AMR, demonstrând versatilitatea și fiabilitatea acestui produs în medii variate. Caracteristicile tehnice și capacitățile de încărcare o fac ideală pentru operatori care necesită o soluție robustă și durabilă pentru mobilitatea echipamentelor și materialelor în spații de producție și comerciale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD
EAN
4031582496567
Număr material S4
990800207
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
118 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
250 kg
Înălțime totală
123 mm
Interval de temperatură (maxim)
90 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
5,29 kg
Nume produs
Footmaster
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Diametru orificiu placă
9 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
92 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
92 mm
Lungime placă
112 mm
Lățimea plăcii
112 mm
Furca
Diametru cupolă
104 mm
Interferență pivotantă
144 mm
Offset
30 mm
Raza de pivotare
72 mm
Roată
Benză de rulare
30 mm
Diametru
75 mm
Lățimea corpului
30 mm
Lagăr
Butuc neprelucrat