Rola pivotantă 75 mm
Stylea
Număr comandă:
990075165
EAN:
4031582310955
Numărul produsului:
5920UOI075B10-11x20/10D20 9011/9011
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Stylea este o soluție de mobilitate compactă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigu...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Rola pivotantă Stylea este o soluție de mobilitate compactă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă rezistență, iar sistemul de pivotare este asigurat de o tijă pivotantă care permite rotația liberă în toate direcțiile. Roata are un diametru de 75 mm și este construită din poliamidă, identică cu materialul corpului, asigurând durabilitate și coeziune structurală. Rulmentul simplu cu tub spacer garantează o funcționare liniștită și o durată de viață extinsă a componentei. Înălțimea totală a rolei este de 77 mm, dimensiune optimizată pentru aplicații în mobilier compact. Capacitatea de încărcare statică este de 100 kg, permițând suportarea unor sarcini substanțiale în condiții staționare, în timp ce capacitatea dinamică atinge 50 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând performanță fiabilă în deplasări controlate. Rola pivotantă Stylea este ideală pentru noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, oferind mobilitate și flexibilitate în diverse contexte de utilizare.
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Asamblare rapidă
Proces de asamblare mai rapid cu fitinguri plug-in