Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă Agila twin este echipată cu orificiu pentru șurub pentru fixare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, și dispune de două curse de mingi pentru a asigura o rotație fluidă și controlată. Roata are un diametru de 75 mm și este construită cu corp din polipropilenă, oferind durabilitate și rezistență la uzură, cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic care garantează aderență și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează. Rulmentul cu bile de precizie integrat în roată asigură o funcționare liniștită și eficientă. Înălțimea totală a rolei este de 99 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de mobilitate. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, permițând suportarea unor sarcini substanțiale în condiții staționare, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând performanță fiabilă în aplicații cu deplasare continuă. Rola pivotantă Agila twin este ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, oferind soluții de mobilitate adaptate pentru medii comerciale și sanitare.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
2970PJP075P30-10,3 HSG- p-coated-7004
Număr material S4
990029084
Atributele de bază
Emisia de CO2 (categoria 3)
1.41
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
71 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
99 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,52 kg
Nume produs
Agila twin
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
10,3 mm
Furca
Culoare
Gri semnal (RAL7004)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
145 mm
Offset
31,4 mm
Raza de pivotare
72,5 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Diametru
75 mm
Lățimea corpului
25 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri argintiu (RAL7001)
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Carcasă solidă
Fabricată din oțel presat, zincat
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Protecție a podelei prin distribuirea sarcinii
Două roți distribuie sarcina și minimizează urmele pe podea