Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Agila este echipată cu un extensor sintetic, rotund, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile cu con. Diametrul roții este de 75 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 103 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 55 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 110 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
2470DIK075R07-Ø21,5-24
EAN
4031582328127
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 3 km/h
55 kg
Capacitate de încărcare statică
110 kg
Înălțime totală
103 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,46 kg
Nume produs
Agila
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Indiciu
Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați.
Tip ajustare
Extensor sintetic, rotund
Montaj expansiune (maximă)
24 mm
Montaj expansiune (minim)
21,5 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
123 mm
Offset
24 mm
Raza de pivotare
61,5 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Tablă de oțel
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, fără marcaj
Benză de rulare
25 mm
Diametru
75 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile cu con
Set de mâner
Indiciu
Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați.
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
Accesorii

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Expandor este un accesoriu conceput pentru a facilita montarea și adaptarea roților pivotante, oferind o soluție practică de extensie a diametrului de fixare. Acest component prezintă o masă de 0,14 kg, fiind ușor și ușor de manipulat în aplicații industriale. Expandorul este echipat cu un sistem de fixare care acceptă diametre în intervalul de 31 mm până la 35 mm, permițând o compatibilitate flexibilă cu diverse tipuri de roți și sisteme de montare. Datorită acestor caracteristici tehnice, accesoriul se integrează eficient în configurații de castor, asigurând stabilitate și funcționalitate optimă în medii de lucru diverse.

Roată 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Roata Puretech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din tabla de otel cu un diametru de 75 mm si o latime a benzii de rulare de 25 mm. Banda de rulare este confectionata din cauciuc solid fara marcaj, asigurand durabilitate si aderenta optima. Roata este echipata cu un rulment cu bile cu con, care garanteaza o rotire fluidă și o longevitate ridicată. Lungimea butucului este de 28 mm, iar orificiul axei are un diametru de 6 mm, permitand o montare standardizata. Capacitatea de incarcare statica este de 110 kg, in timp ce capacitatea dinamica este de 55 kg la o viteza de 3 km/h. Aceasta roata este ideala pentru aplicatii diverse, inclusiv schele, carucioare de cumparaturi, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deseurilor, banci de lucru si echipamente de transport.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Expandor este un accesoriu conceput pentru a facilita montarea și adaptarea roților pivotante, oferind o soluție practică și eficientă în aplicații industriale și comerciale. Acest component prezintă o capacitate de adaptare versatilă, cu un diametru de montare care variază între 24 mm și 27 mm, permițând compatibilitatea cu o gamă largă de sisteme de fixare și axe existente. Greutatea redusă de 0,13 kg asigură o manipulare ușoară și nu adaugă o sarcină semnificativă sistemului de rulare, fiind ideal pentru instalații unde minimizarea greutății este o considerație importantă. Expandorul este fabricat cu atenție la detalii tehnice, garantând o integrare netedă în ansamblurile de roți pivotante și contribuind la performanța generală a echipamentului.

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Expandor este un accesoriu conceput pentru a facilita montarea și adaptarea roților pivotante, oferind o soluție practică pentru extinderea diametrului de fixare. Acest component este echipat cu un sistem de montare care acceptă diametre de la 27 mm până la 30 mm, asigurând compatibilitate cu o gamă largă de axe și sisteme de fixare standard. Cu o masă de 0,14 kg, expandorul prezintă o construcție ușoară, ideal pentru aplicații unde greutatea este un factor important. Designul compact și funcțional al acestui accesoriu permite instalarea rapidă și sigură, fără a necesita modificări suplimentare ale structurii existente.

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Expandor este un accesoriu conceput pentru a facilita montarea și adaptarea roților pivotante, cu o masă de 0,12 kg și o construcție compactă. Acest expandor prezintă un sistem de fixare versatil, cu un diametru de montare care variază între 21,5 mm și 24 mm, permițând compatibilitatea cu o gamă largă de axe și sisteme de prindere standard. Datorită dimensiunilor sale precise și greutății reduse, expandorul se integrează ușor în ansamblurile existente, oferind o soluție fiabilă pentru aplicații industriale și comerciale care necesită adaptabilitate și performanță.