Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Stylea este o soluție de mobilitate compactă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este realizată din poliamidă, material rezistent și ușor, și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația liberă în toate direcțiile. Roata are un diametru de 65 mm și este construită din poliamidă, identică cu materialul corpului, asigurând coerență structurală și durabilitate. Rulmentul simplu cu tub spacer garantează o funcționare liniștită și o mișcare fluidă. Înălțimea totală a produsului este de 68 mm, dimensiune optimizată pentru aplicații în mobilier compact. Capacitatea de încărcare statică este de 100 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 50 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce face această rolă potrivită pentru utilizări moderate. Stylea este ideală pentru noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, oferind o soluție fiabilă și versatilă pentru diverse aplicații de mobilitate în medii interioare.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5920UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
EAN
4031582310863
Număr material S4
990074435
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
43 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
50 kg
Capacitate de încărcare statică
100 kg
Înălțime totală
68 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,13 kg
Nume produs
Stylea
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă cu inel de prindere, cu colier
Diametru Tijă
11 mm
Lungime Tijă
20 mm
Furca
Culoare
Negru grafit (RAL9011)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
23 mm
Interferență pivotantă
106 mm
Offset
25 mm
Raza de pivotare
53 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
65 Râul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
0 mm
Lungime butuc
0 mm
Benză de rulare
8 mm
Diametru
65 mm
Lățimea corpului
8 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Benză de rulare
Negru grafit (RAL9011)
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
Roată
Negru grafit (RAL9011)
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
Opțiuni variabile de montaj
Dimensiuni de montaj diferite pentru o gamă largă de aplicații
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Suprafață vopsită
Auriu, crom sau culori lucioase
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Asamblare rapidă
Proces de asamblare mai rapid cu fitinguri plug-in
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
Rola pivotantă cu Frână intermitentă 65 mm
Stylea
5923UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

Stylea este o rolă pivotantă cu frână intermitentă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de o tijă pivotantă care asigură mobilitate omnidirecțională. Roata are un diametru de 65 mm și este construită din poliamidă, cu o bandă de rulare identică cu corpul roții pentru o uzură uniformă și o performanță optimă. Rulmentul utilizat este un rulment simplu cu tub spacer, care garantează o rotație lină și durabilă. Înălțimea totală a produsului este de 68 mm, dimensiune care o face compatibilă cu diverse aplicații de mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 100 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 50 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o recomandă pentru utilizare pe noptiere, mobilier general, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou. Această rolă combină rezistența materialelor de calitate cu funcționalitatea frânei intermitente, oferind stabilitate și control atunci când este necesară imobilizarea.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg