Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Anika este o soluție de mobilitate compactă și fiabilă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o instalare sigură și rapidă pe diverse tipuri de mobilier. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, material cunoscut pentru rezistența și durabilitatea sa, iar sistemul de pivotare este realizat dintr-o tijă pivotantă din poliamidă care permite rotația liberă și fluidă în toate direcțiile. Roata are un diametru de 55 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, material care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează, fiind susținută de un rulment simplu cu tub spacer care garantează o funcționare liniștită și eficientă. Înălțimea totală a rolei este de 57 mm, dimensiune care o face ideală pentru aplicații în care spațiul este limitat. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 80 kg, ceea ce permite transportul unor sarcini considerabile, în timp ce capacitatea dinamică este de 40 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, parametri care o recomandă pentru utilizare în medii cu trafic moderat. Rola pivotantă Anika este destinată unei game largi de aplicații, inclusiv noptiere, mobilier general, mobilier pentru spitale, mobilier pentru media, azile și cămine de bătrâni, precum și mobilier de birou, fiind o alegere versatilă pentru orice proiect care necesită mobilitate controlată și fiabilitate pe termen lung.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5920UAI055L51-10
EAN
4031582406351
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
37 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
40 kg
Capacitate de încărcare statică
80 kg
Înălțime totală
57 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,07 kg
Nume produs
Anika
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
10 mm
Furca
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
18 mm
Interferență pivotantă
94 mm
Raza de pivotare
47 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
11 mm
Diametru
55 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer

Premiul Interzum

Premiul Interzum

special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă cu Frână de roată 55 mm
Anika
5925UAI055L51-10

Rola pivotantă cu Frână de roată Anika este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, asigurând o instalare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar sistemul de pivotare este realizat din tijă pivotantă, oferind o mobilitate optimă și o durabilitate excepțională în aplicații intensive. Roata are un diametru de 55 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, material cunoscut pentru rezistența sa la uzură și pentru aderență superioară pe diverse suprafețe. Corpul roții este confecționat din poliamidă, asigurând ușurința și rezistența mecanică necesară. Rulmentul simplu cu tub Spacer garantează o rotație liniștită și eficientă, reducând fricțiunea și prelungind durata de viață a produsului. Înălțimea totală a rolei este de 57 mm, dimensiune care o face compatibilă cu majoritatea aplicațiilor de mobilier și echipamente. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 40 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care o recomandă pentru utilizare în noptiere, mobilier general, spitale, mobilier media, azile și cămine de bătrâni, precum și mobilier de birou, unde fiabilitatea și performanța sunt esențiale.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg