Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Lumina este o soluție de mobilitate compactă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură o fixare sigură și ușor de instalat. Carcasa este fabricată din polipropilenă, material durabil și ușor, iar sistemul de pivotare este realizat cu o tijă pivotantă care permite rotația liberă și controlată a roții în toate direcțiile. Roata, cu diametrul de 50 mm, este construită din polipropilenă conductivă din punct de vedere electric, identică cu materialul corpului, asigurând o uniformitate structurală și o disipare eficientă a sarcinilor electrostatice. Rulmentul simplu cu tub spacer garantează o funcționare liniștită și o durabilitate crescută, reducând frecarea și uzura prematură. Dimensiunea totală a roletei este de 56 mm în înălțime, ceea ce o face ideală pentru spații cu restricții de gabarit. Capacitatea de sarcină statică este de 80 kg, permițând utilizarea în aplicații cu cerințe moderate de rezistență, în timp ce capacitatea dinamică de 40 kg la viteza de 3 km/h asigură performanțe fiabile în condiții de deplasare continuă. Rola pivotantă Lumina este recomandată pentru noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, oferind o soluție versatilă și eficientă pentru diverse aplicații de mobilitate și transport ușor.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
AA20YOI050L51-8 9011/9011
EAN
4031582341126
Număr material S4
990074226
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
55 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
40 kg
Capacitate de încărcare statică
80 kg
Înălțime totală
56 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,08 kg
Nume produs
Lumina
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
8 mm
Furca
Culoare
Negru grafit (RAL9011)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă, închisă Carcasă
Materialul de construcție
Polipropilenă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
0 mm
Interferență pivotantă
104 mm
Offset
20 mm
Raza de pivotare
52 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
65 Râul D
Material pentru corp
Polipropilenă, conductiv electric
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
0 mm
Lungime butuc
0 mm
Benză de rulare
7 mm
Diametru
50 mm
Lățimea corpului
7 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Benză de rulare
Negru grafit (RAL9011)
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
Roată
Negru grafit (RAL9011)
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Capac robust
Capac realizat din zinc turnat sub presiune sau material sintetic
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
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
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Placă de montaj
P10-40x17 / 8

Placa de montaj este un accesoriu destinat roților pivotante, echipat cu o tijă cu placă în formă de U pentru fixare sigură. Dimensiunile plăcii sunt de 40 mm lungime și 17 mm lățime, cu o înălțime totală de 8 mm, asigurând o integrare compactă în sistemele de rulare. Accesoriul are o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind potrivit pentru aplicații industriale standard. Greutatea redusă de 0,04 kg facilitează manipularea și instalarea, iar construcția robustă garantează durabilitate și fiabilitate în exploatare.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accesoriu
Placă de montaj
P11-40x17 / 8

Placa de montaj este un accesoriu cu tijă cu placă în formă de L, conceput pentru aplicații cu roți pivotante. Dimensiunile plăcii sunt de 40 mm lungime și 17 mm lățime, cu o înălțime totală de 8 mm, asigurând o integrare compactă în sistemele de fixare. Acest accesoriu suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind adecvat pentru utilizări industriale standard și aplicații cu cerințe moderate de mobilitate.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accesoriu
Placă de montaj
P11-40x25 / 8

Placa de montaj este un accesoriu destinat roților pivotante, echipat cu o tijă cu placă în formă de L pentru o fixare sigură și stabilă. Dimensiunile plăcii sunt de 40 mm lungime și 25 mm lățime, cu o înălțime totală de 8 mm, oferind o soluție compactă și eficientă de montaj. Acest accesoriu suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind potrivit pentru aplicații industriale și comerciale care necesită stabilitate și durabilitate în exploatare.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accesoriu
Placă de montaj
P11-40x27 / 8

Placa de montaj este un accesoriu de tip Tijă cu Placă în formă de L, conceput pentru aplicații cu role pivotante, cu dimensiuni de 40 mm lungime și 27 mm lățime, având o înălțime totală de 8 mm. Acest accesoriu oferă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind ideal pentru instalații care necesită fixare sigură și stabilă a rolelor pe diverse suprafețe.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accesoriu
Ax
S70-10x10 / 8

Axul este un accesoriu pentru roată pivotantă, cu o masă de 0,02 kg și o înălțime totală de 6 mm, conceput pentru a oferi o soluție de fixare robustă și fiabilă. Acest component este echipat cu o tijă filetată cu gat hexagonal la partea superioară, asigurând o montare sigură și o aliniere precisă pe structurile de susținere. Capacitatea de încărcare statică a axului este de 80 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 40 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce îl face potrivit pentru aplicații industriale de intensitate medie și transport moderat.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Accesoriu
Ax
R10-8x28 / 8

Axul este un accesoriu pentru roată pivotantă, confecționat din material de înaltă calitate, cu o greutate de 0,02 kg și o înălțime totală de 3,5 mm. Acest component este echipat cu o tijă filetată pentru montare sigură și fiabilă. Axul suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate de încărcare dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind astfel potrivit pentru aplicații industriale și comerciale diverse care necesită performanțe ridicate și durabilitate.

3,5 mm
40 kg
3,5 mm
40 kg
Accesoriu
Priză
R21-13X26/8

Priza este un accesoriu pentru roți pivotante, confecționat din prize turnate pe bază de zinc, cu o greutate de 0,01 kg și o înălțime totală de 2 mm. Acest accesoriu este proiectat pentru a suporta o capacitate de încărcare statică de 160 kg și o capacitate de încărcare dinamică de 80 kg la o viteză de 3 km/h. Priza este echipată cu un șurub de fixare cu diametrul de 13 mm, asigurând o montare sigură și stabilă pe roțile pivotante.

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă cu Frână de roată 50 mm
Lumina
AA25YOI050L51-8 9011/9011/9011

Lumina este o rolă pivotantă cu frână de roată, destinată utilizării în mobilier, cu accent pe aplicații precum noptierele, mobilierul media și mobilierul de birou. Racordul este de tip gaură oarbă pentru racordul B10, asigurând fixarea sigură a rolei în componenta mobilierului și un montaj simplu, fără elemente suplimentare de fixare. Carcasa este realizată din polipropilenă și include o tijă pivotantă, care permite rotirea rolei în jurul axei verticale și asigură o mișcare controlată pe orice direcție. Roata are un diametru de 50 mm și este montată pe un rulment simplu cu tub spacer, care reduce frecarea și asigură o rotire lină. Banda de rulare este realizată din același material ca și corpul roții, iar corpul roții este din polipropilenă conductivă electric, fiind astfel indicată pentru disiparea sarcinilor electrostatice. Înălțimea totală a rolei este de 56 mm, valoare care trebuie luată în considerare la proiectarea spațiului de montaj. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg