Rola pivotantă 50 mm
Lumina
Număr comandă:
990071545
EAN:
4031582415094
Numărul produsului:
AA20POI050S70-10x15/8 9011/9011
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Lumina este o soluție de mobilitate compactă, echipată cu o tijă filetată cu gat hexagonal în partea superioară p...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Lumina este o soluție de mobilitate compactă, echipată cu o tijă filetată cu gat hexagonal în partea superioară pentru o fixare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din polipropilență, un material durabil și ușor, și dispune de un sistem de pivotare cu tijă pivotantă care permite rotația liberă și controlată a rolei în toate direcțiile. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din polipropilență, identică cu materialul corpului, asigurând coerență structurală și rezistență uniformă la uzură. Roata este dotată cu un rulment simplu cu tub spacer, care garantează o rotație lină și eficientă, reducând fricțiunea și prelungind durata de viață a componentei. Înălțimea totală a ansamblului este de 56 mm, dimensiune optimizată pentru aplicații în mobilier compact și spații cu înălțime limitată. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 80 kg, permițând utilizarea în aplicații cu sarcini moderate și constante, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând performanță fiabilă în condiții de deplasare continuă. Rola Lumina este ideală pentru noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, oferind mobilitate și flexibilitate în diverse medii de lucru și rezidențiale.
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Capac robust
Capac realizat din zinc turnat sub presiune sau material sintetic
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă