Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Lumina este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor în mobilier, noptiere, mobilier media și mobilier de birou, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa rolei este fabricată din polipropilență și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația liberă în toate direcțiile, asigurând mobilitate optimă și manevră ușoară. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din polipropilență pentru corp, cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic care oferă aderență și durabilitate. Rulmentul simplu cu tub spacer asigură o rotație lină și o funcționare fiabilă pe termen lung. Dimensiunea totală a rolei este de 61 mm în înălțime, ceea ce o face compatibilă cu diverse tipuri de mobilier. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 80 kg, permițând suportarea greutăților semnificative în condiții staționare, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, garantând performanțe sigure și stabile în timpul deplasării. Această configurație tehnică face din Lumina o soluție versatilă și fiabilă pentru aplicații de mobilier care necesită mobilitate controlată și capacitate de încărcare moderată.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
A520PJI050B10-11x20/10D45 9011/7042
EAN
4031582317152
Număr material S4
990074223
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
54 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
40 kg
Capacitate de încărcare statică
80 kg
Înălțime totală
61 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,11 kg
Nume produs
Lumina
Standard
EN 12529 – Role pentru scaune de birou
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă cu inel de prindere, cu colier
Diametru Tijă
11 mm
Lungime Tijă
20 mm
Furca
Culoare
Negru grafit (RAL9011)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă, închisă, cu capac
Materialul de construcție
Polipropilenă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
45 mm
Interferență pivotantă
104 mm
Offset
20 mm
Raza de pivotare
52 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Diametrul găurii Axă
0 mm
Lungime butuc
0 mm
Benză de rulare
8 mm
Diametru
50 mm
Lățimea corpului
8 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Benză de rulare
Gri trafic A (RAL7042)
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
Roată
Negru grafit (RAL9011)
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Capac robust
Capac realizat din zinc turnat sub presiune sau material sintetic
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Asamblare rapidă
Proces de asamblare mai rapid cu fitinguri plug-in
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă cu Frână intermitentă 50 mm
Lumina
A523PJI050B10-11x20/10D45 9011/9011

Lumina este o rolă pivotantă cu frână intermitentă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilență și dispune de o tijă pivotantă care asigură mobilitate omnidirecțională și stabilitate în timpul utilizării. Roata are un diametru de 50 mm și este construită cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, oferind aderență și durabilitate pe diverse suprafețe. Corpul roții este realizat din polipropilență, material ușor și rezistent la coroziune. Rulmentul simplu cu tub spacer garantează o rotație lină și o funcționare fiabilă pe termen lung. Înălțimea totală a produsului este de 61 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse aplicații de mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, asigurând stabilitate și rezistență sub sarcini constante, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, adecvată pentru deplasări controlate. Roata Lumina este ideală pentru utilizare pe noptiere, mobilier general, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou, oferind o soluție versatilă și fiabilă pentru aplicații de mobilier modern.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg