Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Agila stainless este o rolă pivotantă din oțel inoxidabil mediu, concepută pentru aplicații profesionale în căruciorele de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și în căruciorele profesionale de curățenie. Montarea se realizează prin orificiu pentru șurub, roțile putând fi fixate cu șuruburi standard de orice lungime, oferind flexibilitate în instalare. Carcasa pivotantă este echipată cu două curse de mingi, asigurând o rotație fluidă și durabilă în timp. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din cauciuc termoplastic pentru bandă de rulare, cu corp din polipropilenă, fiind susținută de un rulment simplu care garantează performanță fiabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 69 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 40 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care asigură stabilitate și siguranță în operațiuni continue de transport și manipulare a mărfurilor ușoare și medii.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
7470PJO050P30-11
EAN
4031582350920
Număr material S4
990036671
Atributele de bază
Emisia de CO2 (categoria 3)
0.57
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
43 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
40 kg
Capacitate de încărcare statică
80 kg
Înălțime totală
69 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,15 kg
Nume produs
Agila stainless
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Indiciu
Roțile pot fi montate cu șuruburi standard de orice lungime.
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
11 mm
Furca
Culoare
Oțel Inoxidabil
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Oțel Inoxidabil, mediu
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
41 mm
Interferență pivotantă
98 mm
Offset
24 mm
Raza de pivotare
49 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
19 mm
Diametru
50 mm
Lățimea corpului
19 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
Roată
Gri argintiu (RAL7001)
Set de mâner
Indiciu
Roțile pot fi montate cu șuruburi standard de orice lungime.
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
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Frână de roată 50 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată 50 mm
Agila stainless
7475PJO050P30-11

Agila stainless este o rolă pivotantă cu frână de roată, destinată utilizării profesionale. Sistemul de fixare include un orificiu pentru șurub, iar roțile pot fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este realizată din oțel inoxidabil, mediu, și are dublă curse de mingi, asigurând o rotire stabilă și precisă. Construcția din oțel inoxidabil asigură rezistență la coroziune și durabilitate în medii umede. Roata are un diametru de 50 mm, un rulment simplu, banda de rulare din cauciuc termoplastic și corpul din polipropilenă. Înălțimea totală a produsului este de 69 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, iar cea dinamică de 40 kg, la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat cărucioarelor de catering, sistemelor de livrare a meselor și cărucioarelor profesionale de curățenie.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg