Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă Agila este echipată cu o placă pătrată pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu pentru o mișcare fluidă. Diametrul roții este de 50 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 69 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 80 kg. Această roată pivotantă este ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
2470PJO050P40
EAN
4031582415025
Număr material S4
990032138
Core attributes
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
43 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
40 kg
Capacitate de încărcare statică
80 kg
Înălțime totală
69 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,18 kg
Nume produs
Agila
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă pătrată
Diametru orificiu placă
6,3 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
48 mm
Lungime orificiu placă (minim)
38 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
48 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
38 mm
Lungime placă
60 mm
Lățimea plăcii
60 mm
Lungime Tijă
15 mm
Housing
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Material
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
41 mm
Interferență pivotantă
98 mm
Offset
24 mm
Raza de pivotare
49 mm
Diametru filet
0 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
19 mm
Diametru
50 mm
Lățimea corpului
19 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
Roată
Gri argintiu (RAL7001)
special-features-image
Caracteristici speciale