Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Stylea este o soluție de mobilitate compactă, dotată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și ușor de instalat. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar sistemul de pivotare este realizat cu o tijă pivotantă care permite rotația liberă și controlată a rolei în toate direcțiile. Roata are un diametru de 40 mm și este echipată cu un rulment simplu cu tub spacer, care garantează o funcționare liniștită și durabilă. Suprafața de rulare este confecționată din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este din polipropilenă, combinație care oferă rezistență la uzură și aderență optimă pe diverse tipuri de suprafețe. Înălțimea totală a rolei este de 35 mm, dimensiune care o face ideală pentru aplicații în care spațiul este limitat. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 80 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 40 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, parametri care asigură performanțe fiabile în condiții de utilizare normale. Rola pivotantă Stylea este recomandată pentru utilizare pe noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, fiind o alegere versatilă pentru diverse aplicații de mobilitate ușoară.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5920PJI040L51-10 LH 9011/9011/7016
EAN
4031582359855
Număr material S4
990770013
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
52 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
40 kg
Capacitate de încărcare statică
80 kg
Înălțime totală
35 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,05 kg
Nume produs
Stylea
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
10 mm
Furca
Culoare
Negru grafit (RAL9011)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
15,2 mm
Interferență pivotantă
74 mm
Offset
12 mm
Raza de pivotare
37 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Diametrul găurii Axă
0 mm
Lungime butuc
0 mm
Benză de rulare
12 mm
Diametru
40 mm
Lățimea corpului
12 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Benză de rulare
Gri antracit (RAL7016)
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
Roată
Negru grafit (RAL9011)
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
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
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă cu Frână de roată 40 mm
Stylea
5925PJI040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016

Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este un component destinat mobilierului, conceput pentru a asigura mobilitate și stabilitate în aplicații precum noptiere, mobilier, mobilier media și mobilier de birou. Fixarea se realizează printr-o gaură oarbă pentru racordul B10. Carcasa este realizată din poliamidă și include o tijă pivotantă, care permite rotirea rolei. Roata are diametrul de 40 mm și este echipată cu un rulment simplu cu tub Spacer, iar banda de rulare este din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este din polipropilenă. Înălțimea totală a produsului este de 35 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h.

40 mm
35 mm
40 kg
40 mm
35 mm
40 kg